Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
    ViewSonic

    IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C

    Google-Übersetzung,

    Das interaktive Display ViewSonic ® ViewBoard ® IFP110 verfügt über einen riesigen 110-Zoll-Touchscreen mit 4K Ultra HD-Auflösung und ist damit eines der größten und beeindruckendsten Displays auf dem Markt. Dieser 5'x8'-Bildschirm eignet sich perfekt als interaktive Videowand für groß angelegte Präsentationen in Museen, Ausstellungsräumen und Schulungszentren und entspricht vier 55-Zoll-Touchscreens in einem 2x2-Videowandlayout – bietet jedoch eine viel einfachere Einrichtung mit geringeren Kalibrierungs- und Wartungskosten. Darüber hinaus war die Erstellung und Freigabe von Inhalten mit der integrierten ViewSonic TeamOne™-Kollaborationssoftware und der vCast™-Streaming-Software nie einfacher. Darüber hinaus bietet integriertes USB-C eine schnelle und einfache Ein-Kabel-Konnektivität, während ein VESA-kompatibles Design flexible Installationsoptionen für die Wandmontage oder den Einsatz auf einem mobilen Rollwagen bietet.

    Spezifikation
      • Massive Screen: A 110" 4K touch display is ideal as a large-scale interactive video wall
      • ADVANCED TOUCH: Up to 40-point multi-touch lets users write on the display with their fingers and included stylus
      • Simpler Setup and Maintenance: 5’x8’ screen is equivalent to four 55” touch displays in a 2x2 video wall layout – but offers a much simpler set up with reduced calibration and maintenance costs.
      • TeamOne Collaboration on a Grand Scale: ViewSonic TeamOne™ software transforms this massive 110” touchscreen into an infinite digital whiteboard.
      • REMOTE MANAGEMENT: Schedule updates and monitor device status with the built-in ViewSonic Manager™ software
      • Secure NFC: Unlock the ViewBoard interactive display with an NFC card for instant access to your personalized settings and accounts.​
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-ifp110
    • ProduktfamilieUltra Wide Displays
    • ProduktgruppeIFPUW
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
    • Klassifizierung10 11 00
    • Format2014TitelVisual Display Units
    • OmniClassNummer23-19 11 25
    • OmniClassTitelDisplay Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit