Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM136-151 136” All-in-One Direct View LED Display

    Google-Übersetzung,

    ÜBERBLICK

    Der ViewSonic LDM136-151 ist ein hochmoderner 136-Zoll-All-in-One-LED-Bildschirm, der das visuelle und akustische Erlebnis in anspruchsvollen Unternehmens- und Bildungsumgebungen optimiert. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 600 Nit, einem hohen Kontrastverhältnis von 6.500:1 und einer Bildwiederholfrequenz von 3.840 Hz sowie zwei 30-W-Lautsprechern sorgt er für außergewöhnliche Klarheit und beeindruckenden Klang bei jedem Video, jeder Präsentation und jedem Vortrag. Das benutzerfreundliche Design des All-in-One-Bildschirms vereinfacht die Installation. Dank der Glue-on-Board (GOB)-Oberflächenbehandlungstechnologie erreicht er die Schutzart IP54 für verbesserten Schutz vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Mit seinem ultraschlanken Design von 31 mm und den 6 mm dünnen Rahmen bietet der Bildschirm eine hochwertige Ästhetik und ein beeindruckendes Seherlebnis. Dank der abnehmbaren Steuereinheit erreicht er ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von nahezu 99 %, sodass er sich nahtlos in jeden Raum integrieren lässt und gleichzeitig leicht zugänglich ist. Darüber hinaus unterstützt er PIP/PBP-Anzeige und Wireless-Casting-Funktionen bieten mehr Flexibilität bei der Zusammenarbeit. Zusätzlicher Komfort durch die Kompatibilität mit AV-Steuerungssystemen, die es IT-Mitarbeitern ermöglicht, das Display aus der Ferne zu konfigurieren.

    • 136" nahtloser Großbildschirm mit hoher Helligkeit und leistungsstarken Lautsprechern
    • All-in-One-Integration für mühelose Installation
    • Kollisionssicher, staubdicht und feuchtigkeitsbeständig mit GOB-Oberflächenbehandlung
    • Abnehmbare Systemsteuerbox für ein minimalistisches Erscheinungsbild und einfachen Zugriff
    • Erstklassige Ästhetik mit ultraschlankem und rahmenlosem Design
    • Unterstützt PIP/PBP-Anzeige, drahtloses Casting und LAN-Steuerung
    Spezifikation
    • Screen Size: 136"
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviewsonic-ldm136-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeDirect View LED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTaiwan
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit