Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFP6550 ViewBoard Interactive Flat Panel
ViewSonic

IFP6550 ViewBoard Interactive Flat Panel

4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mit 4K-Ultra-HD-Auflösung und einem immersiven 20-Punkt-Touchscreen bietet das ViewSonic® ViewBoard® IFP6550 unglaubliche Funktionen für die Zusammenarbeit in Sitzungssälen und Klassenzimmern des 21. Jahrhunderts. Mit der eingebetteten vBoard™-Software ermöglicht dieser interaktive 65-Zoll-Flachbildschirm mehreren Benutzern, mit ihren Fingern und Eingabestiften auf dem Bildschirm zu schreiben oder zu zeichnen. Für robustere Anmerkungsoptionen ist die ViewBoard® Interactive Annotation Software für Windows-PCs als kostenloser Download verfügbar. Mit einem integrierten Quad-Core-Prozessor sowie vielseitigen Konnektivitätsoptionen, darunter mehrere HDMI-, VGA-, RS232-, RJ45- und USB-Anschlüsse, bietet dieses Display leistungsstarke Rechenleistung für Anmerkungen und Multimedia-Wiedergabe, ohne dass ein PC erforderlich ist. Dieses Display bietet optionale Steckplatz-PC-Fähigkeit für rechenintensivere interaktive Anwendungen. Der IFP6550 verfügt über ein VESA-kompatibles Design und kann an einer Wandhalterung oder auf einem optionalen Rollwagen für eine flexible Installation in Klassenzimmern und Konferenzräumen platziert werden.
Spezifikation
  • Display:
    Display Size (in.): 65 Viewable Area (in.): 65 Light Source: LED Resolution: 3840 x 2160 Aspect Ratio: 16:9 Static Contrast Ratio: 1,200:1 Backlight Life (Hours): 50,000 Brightness: 350 cd/m2 Response Time (Typical GTG): 8ms Viewing Angles: 178º horizontal, 178º vertical Panel Surface: Anti-glare 7H tempered glass 

    Networking:
    Ethernet LAN: 10/100 Mbps Embedded Player:
    Android Version: 5.1 GPU: ARM Mali450 MP4 CPU: ARM Cortex A53 Quad Core Processor 1.5GHz Memory: 2GB Storage: 16GB Interface: OSD / Remote Control / Annotation overlay Audio:
    Internal Speakers: 16W (x2) Connector:
    HDMI 1.4(2), HDMI 2.0(1), HDMI Out(1), VGA(1), Display Port(1), Composite RCA(1), 3.5mm Audio In(1), 3.5mm Audio Out(1), SPDIF Audio Out(1), USB 3.0(2), USB 2.0(4), Slot-in PC Slot(1), USB B Touch Port(2), Ethernet LAN (RJ45)(1), WIFI Module Slot(1), Expansion Slot(1) Power:
    Voltage: 100-240 VAC, 50-60Hz Consumption With Slot-In PC (typical): 285W Consumption Without Slot-In PC (typical): 190W Stand-by: <.5W 

    Controls:
    On Screen Display: Input, Volume, Backlight, Audio, Screen, Display, Adjust Remote Control: Volume, Channel, Source, Mute, Back, Input, Menu Operating Conditions:
    Temperature: 32-104º F (0 - 40º C) Humidity (non-condensing): 10-90% Touch:
    Touch Technology: Infrared Touch Points: 20-Point Touch 

    Weight (metric):
    Net (kg): 47 Gross (kg): 60 Weight (imperial):
    Net (lbs): 103.62 Gross (lbs): 132.28 Dimensions (metric) (WxHxD):
    Packaging (mm): 1697 x 1071 x 220 Physical (mm): 1521 x 992 x 99 Dimensions (imperial) (WxHxD):
    Packaging (in.): 66.81 x 42.17 x 8.66 Physical (in.): 59.9 x 36.3 x 3.9 Mount:
    VESA Compatible: 600 x 400 mm Additional Hardware:
    Camera Mounting Bracket: 1 

    General:
    Warranty: 3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty Recycle/Disposal: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. PACKAGE CONTENTS: IFP6550 display, stylus pen x 3, power cable, remote control with batteries, ViewSonic Wizard CD (User Guide), Quick Start Guide, USB cable, audio cable, camera bracket, VGA cable, power cords Regulations: cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE UPC: 766907912814

     Accessories:
    CD-EW-65-01 , CD-EW-65-02 , Intel Unite, LB-STND-003, LB-STND-005-3, LB-WIFI-001, LB-WIFI-001-S, NMP250-WL, NMP250-WU, NMP620-P10, NMP620-P10X, NMP660, NMP709-P10_1, NMP709-P10_3, NMP709-P10_5, PD-IFP-001, PD-IFP-002, STND-047, SW-020, SW-050, SW-051, SW-071, SW-071-1, SW-071-2, SW-072, SW-072-2, SW-073, SW-073-2, SW-074, SW-074-2, SW-075-2, SW-110, SW-111, SW-115, SW-UP-117, VB-CAM-001, VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-003, VB-STND-004, VB-VIS-001, VC10, VC10-S, VCB10, VPC01-AN, VPC10-WP, VPC10-WP-8, VPC14-WP, VPC14-WP-2, VPC14-WP-4, VPC14-WP-5, WMK-047, WMK-047-2, WMK-054, myViewBoard for Windows

Technische Spezifikation
  • Referenznummerviewsonic_ifp6550
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeViewBoard Interactive Flat Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)36.3
  • Breite (Inches)59.9
  • Tiefe (Inches)3.9
Verwandt
  • Entwickelt inTaiwan
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (lbs)103.62
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
  • Klassifizierung27 41 13
  • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit