Villa Original Framefast Fenster. Doppelte Energiesparverglasung und ein Rahmen aus keilgezinktem, astfreiem, imprägniertem Kiefernholz sind mit einer äußeren Aluminiumverkleidung versehen.
Spezifikation
Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70
Glass: 3-glass double energy + argon
NOTE! Tempered glass on module height 16 and larger
U-Value 1.1
G-Value 53%
LT-Value 74%
Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
Sound value: 31 db
Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
Frame depth: 115 mm
Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm