Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 52cm - İstanbul Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Bidet - Wandhängend - 52 cm - İstanbul-Serie - VitrA

    Produktcode: 4516B403-1599

    Spezifikation
    • Tap Hole, Without Overflow Hole

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4516B403-1599
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeBidets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)445
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)20.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit