Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Memoria Hochschrank – 45 cm

    Produktcode: 58385

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer58385
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeTall Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit