Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin Unit - 100cm - For Countertop - Istanbul Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - For Countertop - Istanbul Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - For Countertop - Istanbul Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - For Countertop - Istanbul Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - For Countertop - Istanbul Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Waschbeckenunterschrank - 100 cm - Für Arbeitsplatte - Serie Istanbul - VitrA

    Hochglanz-Weiß, Hochglanz-Olivgrün, Hochglanz-Burgund

    Produktcode: 60079 - 60071 - 60075

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60071-60075-60079
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)415
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)590
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit