Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4967
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4967
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4967
D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4967
    DURAVIT AG

    D-Neo Waschtischunterbau wandhängend DE4967

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • 2 Griffe
    • Ein Auszug als Vollauszug mit hoher Tragfähigkeit, bietet viel praktischen Stauraum
    • Ein Schubkasten als Vollauszug mit hoher Tragfähigkeit, bietet viel praktischen Stauraum
    • Komfortabler Selbsteinzug mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen der Schubladen
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Mit Griff zum einfachen Öffnen und Schließen
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Waschtischunterbau wandhängend, 800x550 mm, Farbe Front: Weiß Matt, Farbe Korpus: Weiß Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt, Anzahl Auszug: 1, Anzahl Schubkasten: 1, Anzahl Ausschnitte: 1, Siphonausschnitt, Inkl. Konsolenplatte - DE496701818
      • Farbe Front: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Schwarz) Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496701616
      • Farbe Front: Betongrau Matt, Farbe Korpus: Betongrau Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496700707
      • Farbe Front: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Nussbaum (dunkel) Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496702121
      • Farbe Front: Weiß Hochglanz, Farbe Korpus: Weiß Hochglanz, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496702222
      • Farbe Front: Natur Eiche Matt, Farbe Korpus: Natur Eiche Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496703030
      • Farbe Front: Eiche (Terra) Matt, Farbe Korpus: Eiche (Terra) Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496703535
      • Farbe Front: Basalt Matt, Farbe Korpus: Basalt Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496704343
      • Farbe Front: Graphit Matt, Farbe Korpus: Graphit Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496704949
      • Farbe Front: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Korpus: Kastanie (dunkel) Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496705353
      • Farbe Front: Leinen Matt, Farbe Korpus: Leinen Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496707575
      • Farbe Front: Nussbaum Matt, Farbe Korpus: Nussbaum Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496707979
      • Farbe Front: Taupe Matt, Farbe Korpus: Taupe Matt, Farbe Griff: Diamantschwarz Matt - DE496709191
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4967
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeVanity unit wall-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)664
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings