Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 160cm - With Door - Voyage Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Unterschrank - 160 cm - Mit Tür - Voyage-Serie - VitrA

    Voyage Unterschrank – 160 cm – mit Türen – Mattweiß & Eiche natur

    Über die Modularität hinaus ist Voyage ein flexibles System, das die gewöhnliche Badezimmereinrichtung herausfordert und eine horizontale und vertikale Positionierung ermöglicht. Der Stauraum kann geteilt und im Raum verteilt werden, ohne Höhen- oder Positionsbeschränkungen. Die Positionierung kann vom Benutzer basierend auf permanenten oder temporären Anforderungen definiert werden. Diese Flexibilität erstreckt sich auch auf Farb-, Tiefen- und Größenoptionen und macht Voyage zu einer der vielseitigsten Badezimmerserien.

    Produktcode: 62462 - 62463 - 62464

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62462-62463-62464
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMid Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010092
    • ETIM-NameAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit