Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L

    Google-Übersetzung,

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6

    Produktcode: 732-5800-01

    Spezifikation
    • V-Fix Core Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm 3-6 L


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer732-5800-01
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeCisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1120
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
    Åland
    Afghanistan
    Ägypten
    Amerikanisch-Samoa
    Albanien
    Armenien
    Algerien
    Australien
    Andorra
    Aserbaidschan
    Angola
    Cookinseln
    Belgien
    Bahrain
    Äquatorialguinea
    Fidschi
    Bosnien und Herzegowina
    Bangladesch
    Äthiopien
    Föderierte Staaten von Mikronesien
    Bulgarien
    Bhutan
    Benin
    Französisch-Polynesien
    Dänemark
    Britisches Territorium im Indischen Ozean
    Botsuana
    Guam
    Deutschland
    Brunei Darussalam
    Burkina Faso
    Kiribati
    Estland
    China
    Burundi
    Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
    Färöer
    Georgien
    Demokratische Republik Kongo
    Marshallinseln
    Finnland
    Hongkong
    Dschibuti
    Nauru
    Frankreich
    Indien
    Elfenbeinküste
    Neukaledonien
    Gibraltar
    Indonesien
    Eritrea
    Neuseeland
    Griechenland
    Irak
    Gabun
    Niue
    Guernsey
    Iran
    Gambia
    Nördliche Marianen
    Irland
    Israel
    Ghana
    Norfolkinsel
    Island
    Japan
    Guinea
    Osttimor
    Isle of Man
    Jemen
    Guinea-Bissau
    Palau
    Italien
    Jordanien
    Kamerun
    Papua-Neuguinea
    Jersey
    Kambodscha
    Kap Verde
    Pitcairninseln
    Kroatien
    Kasachstan
    Kenia
    Salomonen
    Lettland
    Katar
    Komoren
    Samoa
    Liechtenstein
    Kirgisistan
    Kongo
    Tokelau
    Litauen
    Kokosinsel (Keeling)
    Lesotho
    Tonga
    Luxemburg
    Kuwait
    Liberia
    Tuvalu
    Malta
    Laos
    Libyen
    Vanuatu
    Moldawien
    Libanon
    Madagaskar
    Wallis und Futuna
    Monaco
    Macao
    Malawi
    Montenegro
    Malaysia
    Mali
    Niederlande
    Malediven
    Marokko
    Nordmazedonien
    Mongolei
    Mauretanien
    Norwegen
    Myanmar (Birma)
    Mauritius
    Österreich
    Nepal
    Mayotte
    Polen
    Nordkorea
    Mosambik
    Portugal
    Oman
    Namibia
    Rumänien
    Pakistan
    Niger
    Russland
    Palästina
    Nigeria
    San Marino
    Philippinen
    Réunion
    Schweden
    Saudi-Arabien
    Ruanda
    Schweiz
    Singapur
    Sambia
    Serbien
    Sri Lanka
    Sankt Helena
    Slowakei
    Südkorea
    São Tomé und Príncipe
    Slowenien
    Syrien
    Senegal
    Spanien
    Tadschikistan
    Seychellen
    Svalbard und Jan Mayen
    Taiwan
    Sierra Leone
    Tschechische Republik
    Thailand
    Simbabwe
    Ukraine
    Türkei
    Somalia
    Ungarn
    Turkmenistan
    Südafrika
    Vatikanstadt
    Usbekistan
    Sudan
    Vereinigtes Königreich
    Vereinigte Arabische Emirate
    Südsudan
    Weißrussland
    Vietnam
    Swasiland
    Zypern
    Weihnachtsinsel
    Tansania
    Togo
    Tschad
    Tunesien
    Uganda
    Westsahara
    Zentralafrikanische Republik
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit