Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Bidet - Wandhängend - 54 cm - Serie Liquid - VitrA

    Produktcode: 7323B403-0288

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7323
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeBidets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien