Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bidet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    S20 Wand-Bidet

    Die S20-Serie bietet Qualität, Haltbarkeit und ästhetischen Wert in angemessenem Zustand. Keramische und ergänzende Produkte in der Serie, die eine beruhigende Option schaffen.

    Produktcode: 5508L003-0288

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBidet-FloorMounted-Vitra_S20Series_5508L003-0288
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeBidets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)17.834
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien