Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    WC-Sitz & Deckel - Duroplast - Absenkautomatik - Befestigung oben - Serie S20 - VitrA

    Duroplast, sanft schließendes und abnehmbares Scharnier
    Die S20-Serie bietet Qualität, Haltbarkeit und ästhetischen Wert in angemessenem Zustand. Hygienischere WC-Deckel kompatibel mit S20 WC-Becken durch duroplastische Kunststoffmaterialien. Der Soft-Closing-Mechanismus bietet eine leisere und sicherere Verwendung.

    Produktcode: 77-003-009

    Spezifikation
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Vitra-S20Series_77-003-009
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Seat&Cover
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien