Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Unterputzspülkasten - Für Gipsplattenwände - 12 cm - Schnelle Installation - VitrA

    Produktcode: 742-4800-01

    Spezifikation
    • Rapid Installation -For Wall-Hung Wc Pans (Floor Mounted) Application Set

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-12cm-RapidInstallation-Vitra_742-4800-01
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeCisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1125
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit