Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Google-Übersetzung,

    UP-Spülkasten - Für Gipsplattenwände - Schnelle Installation - 8 cm - WC-Pfanne UP-Spülkasten - VitrA


    Produktcode: 748-5800-02

    Spezifikation
    • Rapid Installation - 3/6 Liter Concealed Cistern Set (Pre-Wall Gypsumplate Wall) - 8 cm - Assembly to wall

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-RapidInstallation-8cm-WCPanConcealedCisterns-Vitra_748-5800-02
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeCisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1125
    • Breite (mm)535
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)17.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit