Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System

    ALUM. Windwall Glass Screen System

    Google-Übersetzung,

    Das ALUM. WINDWALL-System ist eine alternative Ergänzung zu unserem Windwall-System und wird typischerweise auf den Ebenen der Freizeitdecks in Wohnhochhäusern oder am Poolrand eingesetzt.

    Windwandsystemanwendungen erfordern kundenspezifische technische Lösungen und daher ist jedes Windwanddesign projektspezifisch und hängt von der Bodenhöhe, den Windlasten, dem Grundriss und dem Standort des Gebäudes ab.

    Spezifikation
    • Post Material:  Aluminum 

      Post Finish:  Powder Coat
      Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

      Size/Spacing:
      2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
      4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
      Anchored, Cored or Welded mount.

      Infill:  Glass
      Infill Finish: 
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralum-windwall-glass-screen-system
    • ProduktfamilieOthers
    • ProduktgruppeWINDWALL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit