Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEACON Stainless Steel Cable Railing System
BEACON Stainless Steel Cable Railing System
BEACON Stainless Steel Cable Railing System

    BEACON Stainless Steel Cable Railing System

    4.8 von 5 Sternen4.8(30 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unser Edelstahl-Geländersystem BEACON™ besticht durch sein modernes Design mit klaren Linien. Dieses elegante System besteht aus einzelnen Flachstahlpfosten, die in einer Reihe attraktiver Metallic-Farben erhältlich sind und so Ihre Inneneinrichtung perfekt ergänzen.

    Die Edelstahlseil-Füllung von VIVA ist wartungsarm, gut sichtbar und wird häufig im Außenbereich eingesetzt. Unsere Seile sind in 1x19-Geflecht, mit einem Durchmesser von 3/16 Zoll und aus der Legierung SS316 gefertigt.

    Spezifikation

    • POST SYSTEM SPECIFICATIONS:

      Material
      :
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2" Flat bar @ 5'-0" max. O.C. for glass infill,
      2"x 2" End post, 2" flat bar intermediate post @ 4'-0" max. for cable infill. Fascia, Top or Core mount.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Cable or CableNet

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        B.  Perf, Wire, Picket, Cable and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Cable:  Ø3/16" cable
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A.  Stainless Steel U-Cap
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: 1" Height U-Cap for Glass Top Rail

          B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR for Glass Top Rail

          C. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail / Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail

          D. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PO

          E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR


          1.  IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. Other species available upon request.
          3. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

          Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          Technische Spezifikation
          • Referenznummerbeacon-stainless-steel-cable-railing-system
          • ProduktfamiliePost Systems
          • ProduktgruppeBEACON
          • TypBaumaterial
          • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • HauptmaterialEdelstahl
          • Entwickelt inUSA
          • Hergestellt inUSA
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
          • IFCClassificationGeländer
          • ETIM-CodeEC012260
          • ETIM-NameHandrail system
          • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
          • Klassifizierung05 52 00
          • Format2014TitelMetal Railings
          • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
          • OmniClassTitelRailing

          Verfügbarkeit in den Regionen

          Nordamerika
          USA