Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS
POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS

    POLYCARBONAT arcoWall®5613 EXTERNAL WALLS

    arcoWall®5613 ist ein modulares System aus koextrudierten 13-wandigen Polycarbonatplatten mit einer Dicke von 60mm und exklusiven Aluminiumprofilen für variable Lösungen, die an die Anforderungen jedes Projekts angepasst werden können. Das selbsttragende lichtdurchlässige Wandsystem arcoWall®5613 basiert auf der über 50-jährigen Erfahrung unseres Unternehmens. Wir sind ständig bestrebt, Alternativen auf dem Baumarkt zu erkunden und einzigartige, innovative Systeme zu entwickeln. Stärken Mit Öffnungssystemen kombinierbar Leichte und wirtschaftliche Verlegung Brandverhalten EN 13501-1 EuroClass B-s1 Hoher Isolationskoeffizient Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wind Lichtdurchlässigkeit Unterbrechung von Wärmebrücken
    Spezifikation
    • Eigenschaften Lineare Wärmeausdehnung 0,065mm/m°C Temperaturbereich -40°C +120 °C U.V.-Schutz Koextrusion Brandverhalten EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Biegeradius MIN nicht biegbar Neigung MIN - Lichtdurchlässigkeit (τv) Kristall 37% Dicke 60mm Struktur 13 Wände Modul-Nutzbreite 500mm Paneellänge Unbegrenzt Wärmedämmung 0,7 W/m²K Schalldämmung Rw ( ISO 717-1) 22 dB Verfügbare Farben Standard + Caleido + RTG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerarcoWall5613EXTERNALWALLS
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika