Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die FD9165-HT-A ist die neue Flaggschiff-Dome-Netzwerk-IP-Kamera für den Innenbereich von VIVOTEK, ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor, der eine Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 fps ermöglicht. Mit der aktuellsten VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9165-HT-A in der Lage, Bilder in höchster Qualität sowohl bei schlechten Lichtverhältnissen als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast aufzunehmen.

Das IP-Kameramodell FD9165-HT-A bietet auch die beste Nachtüberwachungstechnologie. Durch die Übernahme der Vari-Angle-IR-Technologie von VIVOTEK Speed ​​Domes richten sich die FD9165-HT-A IR-Strahler jetzt an den Fokuswinkel des Remote-Fokus-Objektivs aus, um bei jeder Objektiveinstellung die beste IR-Bildqualität zu liefern. Diese Funktion optimiert die IR-Intensität, reduziert IR-Hotspots und erhöht die effektive IR-Reichweite auf bis zu 50 Meter. Für Innenanwendungen verfügt der FD9165-HT-A außerdem über einen PIR-Sensor sowie ein eingebautes Mikrofon, was eine weitere Erkennung unerwarteter Ereignisse ermöglicht.

Darüber hinaus nutzen diese Serien die Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und den H.265-Komprimierungscodec, wodurch die Bandbreite um bis zu 90 % reduziert wird und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität erhalten bleibt. Darüber hinaus ermöglicht die VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern das Hinzufügen individueller Programme für verschiedene Anwendungen und Benutzerszenarien.

Der FD9165-HT-A umfasst jetzt auch eine neue Reihe fortschrittlicher Videoinhaltsanalysen (VCA) – Smart VCA, einschließlich Einbruchserkennung, Erkennung von Herumlungern, Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte und Gesichtserkennung. Diese Funktionen sind die nächsten Schritte, um Überwachungskameras von Bilderfassungsgeräten zu fortschrittlichen Benachrichtigungsinstrumenten zu machen, die es Benutzern ermöglichen, auf intelligentere Weise mehr zu sehen.

* Abhängig von den Szenen

Spezifikation
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FD9165-HT-A
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeFixed Dome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit