VIVOTEKs FE9391-EV-v2 ist die nächste Generation der marktführenden 12-Megapixel-360°-Panomorph-Netzwerkkamera mit einem detaillierten 12-Megapixel-CMOS-Sensor, der eine hervorragende Bildqualität garantiert. Durch den Einsatz der neuesten Panomorph-Linsentechnologie für 180°-Panoramablick (Wandmontage) oder 360°-Rundumblick (Decken-/Wandmontage) ohne tote Winkel ist die Kamera in der Lage, offene Bereiche wie Flughäfen, Einkaufszentren usw. umfassend abzudecken. Parkplätze, Einzelhandelsgeschäfte, Büros und mehr.
Der FE9391-EV-v2 (IP66, IK10-zertifiziert) ist der Nachfolger des FE8391-V in der VIVOTEK 360°-Rundumsicht-Familie. Das neue Modell ist mit einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und der WDR Pro-Technologie ausgestattet, sodass die Kamera rund um die Uhr eine optimale Bildqualität beibehält und eine unvergleichliche Sichtbarkeit auch in kontrastreichen Lichtumgebungen gewährleistet. Dank der 3D-Rauschunterdrückungstechnologie kann die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare, ausgefeilte Videos aufnehmen. Der Einsatz der neuesten Panomorph-Linsentechnologie beim FE9391-EV-v2 hat zu einer deutlich verbesserten Bildqualität mit einem enormen Rückgang der Kantenverzerrung geführt. Der FE9391-EV-v2 ist außerdem mit der neuesten IR-Beleuchtung ausgestattet, der Smart IR II-Technologie von VIVOTEK mit Adaptive IR. Adaptive IR ermöglicht es den IR-Strahlern des FE9391-EV-v2, sich gemeinsam oder einzeln an die Szene anzupassen, um das bestmögliche IR-Bild zu liefern und grelle Hotspots und/oder unterbelichtete dunkle Stellen zu reduzieren.
Der FE9391-EV-v2 umfasst jetzt auch eine neue Welle fortschrittlicher Videoinhaltsanalysen (VCA) – Smart 360 VCA, einschließlich Einbrucherkennung, Menschenmengenerkennung und Herumlungererkennung. Diese Funktionen sind die nächsten Schritte, um Überwachungskameras von Bilderfassungsgeräten zu fortschrittlichen Benachrichtigungsinstrumenten zu machen, die es Benutzern ermöglichen, auf intelligentere Weise mehr zu sehen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |