Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MS9321-EHV Multi-Sensor Panoramic Network Camera
VIVOTEK

MS9321-EHV Multi-Sensor Panoramic Network Camera

Google-Übersetzung,
Die neu entwickelte Multisensor-Panorama-Netzwerkkamera MS9321-EHV von VIVOTEK bietet die höchste Auflösung und ein maximales Sichtfeld, wodurch die Gesamtzahl der erforderlichen Kameras reduziert und die Installationskosten eingespart werden. Mit 4 x 5 MP CMOS-Sensoren kann die Netzwerkkamera mit mehreren Sensoren volle 180°-Horizontalansichten überwachen und eine umfassende Abdeckung in höchster Qualität liefern, was sie zu einer idealen Überwachungslösung für den Außenbereich mit hervorragenden Bilddetails macht. Der MS9321-EHV wurde gegenüber der vorherigen Version verbessert und enthält jetzt H.265-Komprimierung für reduzierte Bandbreite und Speicherplatz gegenüber der H.264-Komprimierung. WDR Pro (120 dB) wurde für eine verbesserte Bildqualität in kontrastreichen Umgebungen hinzugefügt. Smart IR II ist für manuelle oder automatische IR-Anpassungen basierend auf verschiedenen Nachtsichtszenarien enthalten. Und nicht zuletzt ist der MS9321-EHV in der Lage, 30 fps bei allen Auflösungen einschließlich der maximalen 20 MP zu erreichen. Wie sein Vorgänger MS8391-EV verfügt der MS9321-EHV über die Videoausrichtungsfunktion, mit der Sie die Positionierung und Bildqualität jedes Sensors anpassen können, sodass Benutzer ein nahtloses Bild ohne Wiederholung sehen können. Das neue Gehäusedesign des MS9321-EHV ist IP66- und IK10-zertifiziert, um den Einsatz bei Regen und Staub zu ermöglichen sowie vor Vandalismus oder Manipulation zu schützen. Das neue Gehäusedesign ermöglicht auch mehr Neigen und Schwenken während der Installation und ermöglicht so mehr Vielseitigkeit
Spezifikation
  • H.265 Compression Technology 20MP Panoramic 180° View 30 fps @ 7680x2560 (WDR Pro on) Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro (120 dB) for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR Illuminators with Smart IR II, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-MS9321-EHV
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppePanoramic 180° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security