VIVOTEKs ND9441P und ND9541P sind H.265-Linux-basierte eigenständige NVRs mit eingebettetem PoE. Ausgestattet für bis zu 16-CH/32-CH-Netzwerkkameras unterstützen die NVRs beide 16x 802.3 at/af PoE-Ports, die über eine PoE-Verwaltungsfunktion verfügen, um Benutzern bei der Fehlersuche in der Struktur der physikalischen Schicht zu helfen. Beide zeigen auch die PoE-Leistungsinformationen an, was eine bequemere und intelligentere Installation ermöglicht.
Der ND9441P/ND9541P unterstützt auch den Remote- und mobilen Zugriff über VIVOCloud- und iViewer-Apps für iOS- und Android-Handheld-Geräte. Die VIVOCloud-App bietet sofortige Push-Benachrichtigung und direkte Videowiedergabefunktionen, wenn sie durch eine Alarmbenachrichtigung ausgelöst wird, und bietet Benutzern einen flexiblen und intelligenten NVR für den nahtlosen Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Videoüberwachungsanwendungen.
Mit der H.265-Komprimierungstechnologie und den integrierten 4 Festplatten mit bis zu 32 TB bietet der ND9441P/ND9541P mehr als 30 % mehr Aufzeichnungskapazität als H.264-Systeme. Diese Weiterentwicklung bietet Benutzern mehr Speicherplatz für längere Videoaufzeichnungen. Darüber hinaus bieten die RAID 0/1/5-Konfigurationen weitere Datensicherheit im seltenen Fall eines Festplattenausfalls.
Für qualitativ hochwertige und detailreiche Bilder unterstützt der ND9441P/ND9541P eine maximale Netzwerkkamera-Auflösung von 12 Megapixel. Um die Bandbreite intelligent zu verwalten und gleichzeitig diese hohe Qualität beizubehalten, passt die „Auto Adaptive Stream“-Funktion die Anzeigeauflösung automatisch für jeden unterschiedlichen Layouttyp an.
Darüber hinaus unterstützt der NVR die „Fisheye Dewarp“-Funktion von VIVOTEKs Fisheye-Netzwerkkamera, die mehrere Entzerrungsmodi in Live-Ansicht und Wiedergabe bietet und so den richtigen Winkel der Videoansicht und detaillierte Informationen für eine flexible Nutzung gewährleistet. Schließlich ist der ND9441P/ND9541P mit der Funktion „Story-Board-Suche“ ausgestattet, um schnell und intuitiv jedes Zielereignis zu finden, das einen Einblick in vergangene Aufzeichnungen über eine intuitive Zeitachse bietet.
Der ND9441P/ND9541P unterstützt die lokale HDMI- und VGA-Videoausgabe, sodass Benutzer die GUI-OSD-Schnittstelle per Maus und Tastatur steuern können, sodass kein separater PC zum Suchen von Videos oder zur Wiedergabe vom NVR erforderlich ist. Darüber hinaus bietet das intuitive und benutzerfreundliche VIVOTEK-GUI-Design den Benutzern ein reibungsloseres Steuerungserlebnis als je zuvor.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |