Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CC8371-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC8371-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die CC8371-HV von VIVOTEK ist eine vandalensichere IR-Fisheye-Netzwerk-IP-Kamera mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 3 Megapixeln. Mit seinem einzigartigen Design und seiner unauffälligen Erscheinung eignet sich der CC8371-HV für eine Vielzahl von Umgebungen. Mit einem horizontalen 180°-Panoramablick und einem einstellbaren Neigungswinkel von 25° bietet die Kamera dem Benutzer eine erstaunliche Flexibilität bei Blickwinkeln und Optionen. Die wetterfeste, kompakte Größe der Kamera macht sie auch zur idealen Wahl für Innen- und Außenszenarien wie Boutiquen, Lebensmittelgeschäfte, Banken, Schulen, Parkplätze und Wohnhäuser. Ohne Ligaturkanten kann es auch in anspruchsvollen Sicherheitseinrichtungen wie Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen sehr effektiv sein.

Der CC8371-HV kann bis zu 180 Grad anzeigen und bietet so vollständige Videosicherheit, ohne dass die Winkelabdeckung verloren geht. Mit WDR Pro erfasst die Kamera sowohl die dunklen als auch die hellen Bereiche eines Bildes und kombiniert die Unterschiede, um eine äußerst realistische Darstellung der Originalszene zu erstellen. Darüber hinaus werden mit der zusätzlichen SNV-Technologie hochwertige Vollfarb-Überwachungsvideos auch bei schlechten Lichtverhältnissen möglich. Diese kombinierten Funktionen ermöglichen es der Kamera, eine Videoqualität zu liefern, die den Fähigkeiten des menschlichen Auges bemerkenswert nahe kommt. Um den Überwachungsgrad weiter zu erhöhen, kann ein eingebautes Mikrofon Ton in einem Umkreis von 5 Metern aufzeichnen.

Der CC8371-HV verfügt außerdem über integrierte 180°-IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern. Egal ob Tag oder Nacht, ob hell oder dunkel, die Vielseitigkeit des CC8371-HV ist unübertroffen.

Spezifikation
  • Key Features; 3-Megapixel CMOS Sensor 30fps @ 2048x1536 Anti-Ligature Design 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (100dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Real-time H.264 and MJPEG Compression (Dual Codec) Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-cc8371-hv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit