Die FD9165-HT ist die neue Flaggschiff-Dome-Netzwerk-IP-Kamera für den Innenbereich von VIVOTEK, ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 fps. Mit der aktuellsten VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9165-HT in der Lage, Bilder in höchster Qualität sowohl bei schlechten Lichtverhältnissen als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast aufzunehmen.
Das IP-Kameramodell FD9165-HT bietet auch die beste Nachtüberwachungstechnologie. Durch die Übernahme der Smart IR II-Technologie von VIVOTEK Speed Domes richten sich die FD9165-HT IR-Strahler nun an den Fokuswinkel des Remote-Fokus-Objektivs aus, um bei jeder Objektiveinstellung die beste IR-Bildqualität zu liefern. Diese Funktion optimiert die IR-Intensität, reduziert IR-Hotspots und erhöht die effektive IR-Reichweite auf bis zu 50 Meter.
Darüber hinaus nutzt der FD9165-HT die Smart Stream III-Technologie und den H.265-Komprimierungscodec von VIVOTEK, wodurch die Bandbreite um mehr als 90 %* reduziert wird und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität im Vergleich zu herkömmlichem H.264 ohne Smart Streaming erhalten bleibt. Darüber hinaus ermöglicht die VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern das Hinzufügen individueller Programme für verschiedene Anwendungen und Benutzerszenarien. Der FD9165-HT verfügt außerdem über einen PIR-Sensor sowie ein eingebautes Mikrofon, was eine weitere Erkennung unerwarteter Ereignisse ermöglicht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |