Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera
VIVOTEK

CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die IP-Kamera CC9380-HV von VIVOTEK ist ein Update der weit verbreiteten IP-Kamera CC8370-HV, jetzt in 5 MP mit H.265-Komprimierung erhältlich.

Die CC9380-HV ist eine echte Tag/Nacht-IP-Kamera mit abnehmbarem IR-Sperrfilter. Durch die Verwendung eines einzelnen Fischaugenobjektivs, das auf einen 180°-Panoramablick eingestellt ist, bietet das nahtlose Bild ein sehr großes vertikales Sichtfeld. Dies ermöglicht eine erstaunliche Überwachungsabdeckung im Nahbereich in einem flachen Design.

Um den Anforderungen jedes rauen Außeneinsatzes gerecht zu werden, ist die CC9380-HV außerdem mit einem Gehäuse der Schutzart IP66 ausgestattet, das dafür sorgt, dass das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während das Gehäuse der Schutzart IK10 robusten Schutz bietet Vandalismus. Darüber hinaus setzt der CC9380-HV den Trend seines Vorgängers CC8370-HV fort und verfügt über ein Anti-Ligatur-Gehäuse, um das Risiko von Selbstmord und/oder selbstverschuldeter Verletzung zu verringern.

Spezifikation
  • Key Features

    • 5-Megapixel CMOS Sensor
    • 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off)
    • Anti-Ligature Design
    • 180° Horizontal Panoramic View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • SNV (Supreme Night Visibility)
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • ±25° Tilt Lens
    • Built-in Microphone
    • 3D Noise Reduction for Low-light Conditions
    • Trend Micro IoT Security
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-CC9380-HV
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • Produktgruppe180 Degree Panoramic Camera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit