Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB9387-EH Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-EH Bullet Network Camera

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die IB9387 ist eine Serie von Bullet-Netzwerkkameras für den Außenbereich, die bis zu 30 fps bei 5 Megapixel oder 60 fps bei Full-HD-Sensor mit hervorragender Bildqualität bei allen Auflösungen oder Bildraten bieten. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist die IB9387-Serie in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen, egal ob in Umgebungen mit hohem Kontrast oder schwachem Licht. Der IR-Strahler ist mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht ausgestattet. Um den Betrieb auch in rauen Außenumgebungen aufrechtzuerhalten, ist die IB9387-Serie in einem IP66-, IP67-, IK10-Gehäuse untergebracht, das sie unempfindlich gegen Regen und Staub macht. Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Komprimierungscodec-Unterstützung reduziert die IB9387-Serie die Bandbreite um bis zu 90 %* und behält dabei eine beeindruckende Bildqualität bei. Darüber hinaus ermöglicht die VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern, den Betrieb an eine Reihe von Anwendungen und Szenarien anzupassen.
Spezifikation
  • 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology 3.6 mm, Fixed Focal Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-IB9387-EH
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit