Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD816B-HT Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog
VIVOTEK

FD816B-HT Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, 30M IR, P-iris, Remote Focus, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, PIR, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die IP-Kamera FD816B-HT von VIVOTEK ist eine Dome-Netzwerk-Überwachungskamera für den Innenbereich, die mit einem Full-HD-Sensor ausgestattet ist und eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 fps ermöglicht. Als echte All-in-One-Innenkamera ist die FD816B-HT in der Lage, mit WDR- und SNV-Technologie hochwertige und hochauflösende Videos mit bis zu 2 Megapixeln aufzunehmen, egal ob bei hohem Kontrast oder in Umgebungen mit wenig Licht.

Die IP-Kamera FD816B-HT von VIVOTEK erhöht ihre Flexibilität weiter und bietet Fernfokus mit integrierten Schrittmotoren und P-Iris, um eine präzise Einstellung aus der Ferne zu ermöglichen. Um den Anforderungen von Innenanwendungen gerecht zu werden, ist der FD816B-HT von VIVOTEK mit einem integrierten PIR-Sensor ausgestattet, der dabei hilft, unerwartete Ereignisse zu erkennen und Sicherheit in Echtzeit zu bieten.

Bei der Auswahl der VIVOTEK FD816B-H-Serie werden Kunden zwei Optionen angeboten: der FD816B-HT und der FD816B-HF2. Durch die Auswahl des geeigneten Modells wird sichergestellt, dass alle Fokussierungsanforderungen erfüllt werden können.

Hauptmerkmale

  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 1920 x 1080
  • 2,8 ~ 12 mm, Fernfokus, P-Iris-Objektiv
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • WDR für beispiellose Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Zwei-Wege-Audio
  • Videodrehung für die Korridoransicht
  • Unterstützen Sie die Installation mit der AM-712 Indoor Conduit Box
  • PIR
  • Unterstützung für VIVOTEK VCA (Video Content Analysis).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd816b-ht
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit