Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD816C-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, WDR Pro, 3DNR, PoE, Compact Size, SNV, Recessed Mount, Smart Stream
VIVOTEK

FD816C-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, WDR Pro, 3DNR, PoE, Compact Size, SNV, Recessed Mount, Smart Stream

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FD816C-HF2 von VIVOTEK ist eine versenkt montierte Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera mit fester Kuppel, die bis zu 30 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 2 Megapixeln und hervorragender Bildqualität bietet, selbst in den dunkelsten Stunden der Nacht. Aufgrund ihrer kompakten Größe fügt sich die Kamera in jede Umgebung wie Banken, Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Büros und mehr ein.

Ausgestattet mit der verbesserten Wide Dynamic Range-Technologie WDR Pro bietet der FD816C-HF2 mit einer 2-Shutter-Aufnahmemethode eine hervorragende Sichtbarkeit in kontrastreichen Lichtumgebungen und ermöglicht mit der SNV-Technologie hochwertige Vollfarb-Überwachungsvideos bei schlechten Lichtverhältnissen -Lichtverhältnisse. Am anderen Ende des Spektrums ermöglicht die 3D-Rauschunterdrückungstechnologie Benutzern, in extrem dunklen Umgebungen einen höheren Grad an Bilddetails zu genießen, ohne unverhältnismäßig hohe Bandbreite zu verbrauchen oder zu verschwenden.

Um die Dateigröße drastisch zu reduzieren und wertvolle Netzwerkbandbreite zu schonen, unterstützt der FD816C-HF2 Smart Stream und die branchenübliche H.264-Komprimierungstechnologie. In Kombination mit der mehrsprachigen 32-Kanal-Aufzeichnungssoftware ST7501 können Benutzer schnell und einfach ein IP-Überwachungssystem einrichten, das einfach zu bedienen, aber kaum zu übertreffen ist.

Hauptmerkmale

  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 1920 x 1080
  • WDR Pro (100 dB) für extreme Sichtbarkeit in Szenen mit hohem Lichtkontrast
  • SNV (Höchste Nachtsichtbarkeit)
  • 3D-Rauschunterdrückung für schlechte Lichtverhältnisse
  • Smart Stream zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • Integriertes IEEE 802.3af-kompatibles PoE
  • Echtzeit-H.264- und MJPEG-Komprimierung (Dual Codec)
  • 70° neigbares Objektiv
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd816c-hf2
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security