Überblick
Die FD8369A-V von VIVOTEK ist eine einfach zu bedienende Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera mit fester Kuppel, die speziell für Sicherheitsanwendungen im Freien entwickelt wurde. Der 2-MP-Sensor ermöglicht eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 Bildern pro Sekunde. Die dynamische und äußerst anpassungsfähige FD8369A-V ist eine All-in-One-Kamera, die hochwertige Videos mit hohen Auflösungen von bis zu 2 Megapixeln aufnehmen kann.
Die FD8369A-V verfügt über die hochentwickelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK, die es der Kamera ermöglicht, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50 % bei Bandbreiten- und Speicherbedarf zu gewährleisten.
Um sich an ständig wechselnde Lichtverhältnisse im Freien anzupassen, verfügt das IP-Kameramodell FD8369A-V über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Wirkungsweite von bis zu 30 Mio. für eine hervorragende Bildqualität rund um die Uhr. Zum Schutz vor rauen Außenumgebungen ist die Kamera in einem wetterfesten Gehäuse mit Schutzart IP66 untergebracht, wodurch sie unempfindlich gegenüber Regen und Staub ist. Die Robustheit des FD8369A-V wird durch die Verwendung eines robusten Gehäuses im IK10-Design noch weiter verstärkt.
Der FD8369A-V verfügt über eine Reihe erweiterter Funktionen, die Standard für VIVOTEK-Kameras sind, darunter Videorotation, Antibeschlag, einen dedizierten MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz und die 32-Kanal-Aufzeichnungssoftware von VIVOTEK, und ist die ideale Lösung für Ihre Anforderungen an die Überwachung im Freien.
Hauptmerkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |