Die SD9362-EHL von VIVOTEK ist eine Hochleistungs-H.265-Full-HD-Speed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera. Ausgestattet mit einem 30-fach optischen Zoomobjektiv ist die Kamera in der Lage, feine Details in erstklassiger Qualität zu erfassen. Durch die Kombination von H.265 und VIVOTEKs Smart Stream II-Technologie, die es der Kamera ermöglicht, die Qualität für gewünschte Regionen zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren, ist sie in der Lage, sowohl den Bandbreiten- als auch den Speicherverbrauch um bis zu 80 %* zu reduzieren und gleichzeitig die höchsten Standard an Bildqualität.
Der SD9362-EHL bietet besonders flüssige Videoqualität mit Auflösungen von bis zu 60 fps bei 1920 x 1080 und ist außerdem mit WDR Pro-Technologie und IR-Sperrfilter für nahtlosen Tag-/Nachtbetrieb ausgestattet. Dadurch bewältigt die Kamera mühelos die anspruchsvollen Lichtverhältnisse bei der 24/7-Überwachung. Darüber hinaus schützt das wasserdichte IP68-zertifizierte, vandalensichere IK10-zertifizierte und NEMA 4X-zertifizierte Gehäuse der SD9362-EHL das Kameragehäuse vor Regen, Staub und Korrosion und bietet einen großen Betriebstemperaturbereich von -40° C und 55°C. Diese Kombination aus Robustheit und hoher Leistung stellt sicher, dass sich der SD9362-EHL besonders für die Überwachung von weiten, offenen, rauen Innen- oder Außenbereichen wie Flughäfen, Autobahnen und Parkplätzen eignet, wo ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Präzision erforderlich ist.
* Abhängig von der überwachten Szene HauptmerkmaleVerfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |