Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD836B-HTV Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, P-iris, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

FD836B-HTV Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, P-iris, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FD836B-HTV von VIVOTEK ist eine robuste Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera im Dome-Stil, die für verschiedene Außenanwendungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 Bildern pro Sekunde ermöglicht, ist die FD836B-HTV eine All-in-One-Außenkamera, die hochwertige und hochauflösende Videos mit bis zu 2 Megapixeln aufnehmen kann, egal ob bei hohem oder niedrigem Kontrast Licht mit WDR- und SNV-Technologie.

Die IP-Kamera FD836B-HTV von VIVOTEK erhöht ihre Flexibilität weiter und bietet Fernfokus mit integrierten Schrittmotoren und P-Iris, um eine präzise Einstellung aus der Ferne zu ermöglichen. Um den Anforderungen jedes rauen Außeneinsatzes gerecht zu werden, ist die Kamera außerdem mit einem IP66-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, das dafür sorgt, dass das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen standhält, während ihr IK10-zertifiziertes Gehäuse robusten Schutz gegen Witterungseinflüsse bietet Vandalismus oder andere Einwirkungen.

Bei der Wahl der VIVOTEK FD836B-HV-Serie werden Kunden vier Optionen angeboten: FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2 und FD836B-HVF2. Abhängig von den Anforderungen Ihrer Anwendung können verschiedene Optionen ausgewählt werden, z. B. die Notwendigkeit einer bestimmten Fokussierungsmethode oder der Temperatur der Betriebsumgebung.

Hauptmerkmale

  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 1920x1080
  • 2,8 ~ 12 mm, Fernfokus, P-Iris-Objektiv
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • WDR für beispiellose Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Zwei-Wege-Audio
  • Videodrehung für die Korridoransicht
  • Wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP66 und Vandalismusschutz gemäß IK10
  • Unterstützen Sie die Installation mit der Outdoor-Kabelbox AM-713
  • Unterstützung für VIVOTEK VCA (Video Content Analysis).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd836b-htv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security