Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD836B-HVF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

FD836B-HVF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, SNV, WDR, 30M IR, IP66, IK10, 3DNR, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Defog

Google-Übersetzung,

Überblick

Die FD836B-HVF2 von VIVOTEK ist eine robuste Netzwerk-Sicherheits-IP-Kamera im Dome-Stil, die für verschiedene Außenanwendungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 Bildern pro Sekunde ermöglicht, ist die FD836B-HVF2 eine All-in-One-Außenkamera, die hochwertige und hochauflösende Videos mit bis zu 2 Megapixeln aufnehmen kann, egal ob bei hohem oder niedrigem Kontrast Licht mit WDR- und SNV-Technologie.

Um den Anforderungen von Außenanwendungen gerecht zu werden, bietet die IP-Kamera FD836B-HVF2 von VIVOTEK einen festen Fokus für eine einfache Bedienung ohne zusätzliche Stromversorgung und ist mit einem Gehäuse der Schutzart IP66 ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus jeder Richtung standhält Sein IK10-zertifiziertes Gehäuse bietet robusten Schutz vor Vandalismus oder anderen Stößen.

Bei der Wahl der VIVOTEK FD836B-HV-Serie werden Kunden vier Optionen angeboten: FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2 und FD836B-HVF2. Abhängig von den Anforderungen Ihrer Anwendung können verschiedene Optionen ausgewählt werden, z. B. die Notwendigkeit einer bestimmten Fokussierungsmethode oder der Temperatur der Betriebsumgebung.

Hauptmerkmale

  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 fps bei 1920x1080
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • WDR für beispiellose Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • 3D-Rauschunterdrückung
  • Zwei-Wege-Audio
  • Videodrehung für die Korridoransicht
  • Wetterfestes Gehäuse mit Schutzart IP66 und Vandalismusschutz gemäß IK10
  • Unterstützen Sie die Installation mit der Outdoor-Kabelbox AM-713
  • Unterstützung für VIVOTEK VCA (Video Content Analysis).
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fd836b-hvf2
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeFixed Dome IP Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit