Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Google-Übersetzung,

VIVOTEK FD9187-HT-A ist eine Dome-Netzwerk-IP-Kamera für den Innenbereich, die bis zu 30 fps bei 5 Megapixeln oder 60 fps bei Full-HD-Sensor mit hervorragender Bildqualität bei allen Auflösungen oder Bildraten bietet. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der FD9187-HT-A in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen, egal ob in Umgebungen mit hohem Kontrast oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

Das IP-Kameramodell FD9187-HT-A bietet ein Remote-Fokus-Objektiv für verschiedene Benutzerszenarien. IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 50 Metern für bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet. Für Innenanwendungen sind ein PIR-Sensor und ein Mikrofon integriert, um unerwartete Ereignisse zu erkennen.

Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Codec-Unterstützung reduziert der FD9187-HT-A die Bandbreite um bis zu 90 %* und behält gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität bei. Darüber hinaus ermöglicht VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern das Hinzufügen individueller Anwendungen für verschiedene Anwendungs- und Benutzerszenarien.

Der FD9187-HT-A umfasst jetzt auch eine neue Welle fortschrittlicher Videoinhaltsanalyse (VCA) – Smart VCA, einschließlich Einbruchserkennung, Herumlungererkennung, Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte und Gesichtserkennung. Diese Funktionen sind die nächsten Schritte, um Überwachungskameras von Bilderfassungsgeräten zu fortschrittlichen Benachrichtigungsinstrumenten zu machen, die es Benutzern ermöglichen, auf intelligentere Weise mehr zu sehen.

* Abhängig von den Szenen

Spezifikation
  • Key Features

    • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FD9187-HT-A
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeFixed Dome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit