Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die FD9365-EHTV-A ist die neue Flaggschiff-Dome-Netzwerk-IP-Kamera für den Außenbereich von VIVOTEK, ausgestattet mit einem Full-HD-Sensor, der eine Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 fps ermöglicht. Mit der aktuellsten VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist die FD9365-A-Serie in der Lage, Bilder in höchster Qualität sowohl bei schlechten Lichtverhältnissen als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast aufzunehmen.

Das IP-Kameramodell der FD9365-A-Serie bietet auch die beste Nachtüberwachungstechnologie. Durch die Übernahme der Vari-Angle-IR-Technologie von VIVOTEK Speed ​​Domes richten sich die FD9365-A IR-Strahler jetzt an den Fokuswinkel des Remote-Fokus-Objektivs aus, um bei jeder Objektiveinstellung die beste IR-Bildqualität zu liefern. Diese Funktion optimiert die IR-Intensität, reduziert IR-Hotspots und erhöht die effektive IR-Reichweite auf bis zu 50 Meter.

Darüber hinaus nutzt die FD9365-A-Serie die Smart Stream III-Technologie und den H.265-Komprimierungscodec von VIVOTEK, wodurch die Bandbreite um bis zu 90 %* reduziert wird und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität erhalten bleibt. Darüber hinaus ermöglicht die VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern das Hinzufügen individueller Programme für verschiedene Anwendungen und Benutzerszenarien. All diese Funktionen werden durch das IP66-, IP67- und IK10-zertifizierte Gehäuse des FD9365-A geschützt, das für den Betrieb bei -50 °C bis 60 °C geeignet ist.

Die FD9365-A-Serie umfasst jetzt auch eine neue Welle fortschrittlicher Videoinhaltsanalyse (VCA) – Smart VCA, einschließlich Einbruchserkennung, Herumlungererkennung, Linienüberschreitungserkennung, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte und Gesichtserkennung. Diese Funktionen sind die nächsten Schritte, um Überwachungskameras von Bilderfassungsgeräten zu fortschrittlichen Benachrichtigungsinstrumenten zu machen, die es Benutzern ermöglichen, auf intelligentere Weise mehr zu sehen.

* Abhängig von den Szenen

Spezifikation
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Trend Micro IoT Security
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-FD9365-EHTV-A
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeFixed Dome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit