Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens
VIVOTEK

FE912-H 360° Recessed Fisheye Camera, 12 MP Fixed Lens

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • 12 MP
  • Festes Objektiv
  • Einbaumontage
  • Drinnen
  • FCC/CE/UL/NDAA
Spezifikation
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.3" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2944x2944
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 1.22 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 180° (Horizontal)/180° (Vertical)/180° (Diagonal)
    Required SD Card Storage - 512 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 9 W
    Dimensions - Ø 82 x 122 mm
    Weight - 353 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB
    Operating Temperature - -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-fe912-h-360-recessed-fisheye-camera
  • ProduktfamilieVSaaS "Vortex" Cameras
  • ProduktgruppePremium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras