Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB9371-HT Bullet Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR, DIS
VIVOTEK

IB9371-HT Bullet Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR, DIS

Google-Übersetzung,
Überblick

Die IB9371-HT von VIVOTEK ist die brandneue professionelle H.265-Hocheffizienz-Bullet-Netzwerk-Überwachungskamera für den Außenbereich, die 30 fps @ 3 Megapixel mit hervorragender Bildqualität bietet. Durch den Einsatz der H.265-Technologie bietet die Kamera höhere und effizientere Bildkomprimierungsraten als frühere H.264-Systeme. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK der Kamera, die Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen gewünschten Bereich zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren. Durch die Kombination von H.265 und Smart Stream II kann das IB9371-HT den Bandbreiten- und Speicherverbrauch um bis zu 80 %* reduzieren und gleichzeitig die Bildqualität auf hohem Niveau beibehalten.

Als professionelle Tag/Nacht-Kamera ist die IB9371-HT auch mit WDR Pro und SNV ausgestattet, sodass Benutzer bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Bilddetails genießen können. Darüber hinaus stellt das IP66-zertifizierte Gehäuse sicher, dass diese fortschrittlichen Kameras Regen und Staub standhalten und somit einen reibungslosen Betrieb auch unter einer Vielzahl von rauen Wetterbedingungen garantieren. Das IK10-zertifizierte Gehäuse der Kameras kann auch Schutz vor Vandalismus und anderen Einwirkungen bieten.

* Je nach Szenen

Hauptmerkmale
  • H.265-Komprimierungstechnologie
  • 1/2,8" progressiver CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 2048 x 1536
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen
  • Eingebaute IR-Strahler, effektiv bis zu 30 Meter
  • Remote-Fokus für einfache Fokuseinstellungen
  • Wetterfestes IP66-zertifiziertes und vandalismusgeschütztes IK10-zertifiziertes Gehäuse
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • P-Iris-Objektiv
  • DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ib9371-ht
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeBullet Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit