Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP8155-HP Fixed Network Camera, 1.3MP, WDR Pro II, 3DNR, Remote Back Focus, Low Light, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View
VIVOTEK

IP8155-HP Fixed Network Camera, 1.3MP, WDR Pro II, 3DNR, Remote Back Focus, Low Light, P-iris, 60 fps, Snapshot Focus, Corridor View

Google-Übersetzung,
Überblick

Die VIVOTEK IP8155HP ist eine professionelle Box-Netzwerk-Überwachungskamera mit bis zu 60 fps bei einer Auflösung von 1,3 Megapixel und hervorragender Bildqualität.

Mit der neuen verbesserten Wide Dynamic Range Technology WDR Pro II bietet es extreme Sichtbarkeit in Umgebungen mit hohem Lichtkontrast mit 4-Shutter-Aufnahmemethode. In Kombination mit der 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, die es dem IP8155HP ermöglicht, klare, ausgefeilte Videos bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen und die Bandbreite von Sensorrauschen zu reduzieren, können Benutzer sowohl in extrem hellen als auch in dunklen Umgebungen ein höheres Maß an Bilddetails erkennen.

Um eine erstklassige Bildqualität zu bieten, ist der IP8155HP auch mit einem P-Iris-Objektiv ausgestattet, das die Iris mit seinem eingebauten Schrittmotor mit äußerster Präzision steuert. Durch die Verwendung von Softwaresteuerung hält das Objektiv die Blendenöffnung jederzeit auf einem optimalen Niveau, was zu einer überlegenen Schärfe und Schärfentiefe führt. Darüber hinaus kann es für Installateure aufgrund der Bilddetails schwierig sein, den Fokus einer Megapixel-Netzwerkkamera richtig einzustellen. Daher ist der IP8155HP auch mit dem RBF-System (Remote Back Focus) von VIVOTEK ausgestattet, damit der Installateur den Fokus präziser einstellen kann.

Hauptmerkmale
  • 1,3-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 1280 x 1024
  • 60 fps bei 1280 x 1024 (nur One-Stream-Modus)
  • Motorisiertes P-Iris-Objektiv
  • 3D-Rauschunterdrückung bei schlechten Lichtverhältnissen
  • WDR Pro II (140 dB) für extreme Sichtbarkeit in Szenen mit hohem Lichtkontrast
  • RBF-System zur Unterstützung der präzisen Fokuseinstellung
  • Zwei-Wege-Audio
  • Höchste Sichtbarkeit bei Nacht
  • Schnappschuss-Fokus
  • Videorotation für das Corridor-Format
  • EIS (Elektronische Bildstabilisierung) zur Steuerung der Bildstabilität
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ip8155-hp
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeLicense Plate Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit