Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MS9390-HV Multi-Sensor Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MS9390-HV Multi-Sensor Dome Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Die VIVOTEK IP-Kamera MS9390-HV ist mit mehreren Sensoren ausgestattet, die eine höhere Auflösung bieten, das Sichtfeld maximieren und die Gesamtzahl der erforderlichen Kameras reduzieren, wodurch Installationskosten gespart werden. Mit fortschrittlichen 1/2,7-Zoll-CMOS-Sensoren kann die Kamera mit mehreren Sensoren vollständige horizontale Ansichten überwachen und eine umfassende Abdeckung in hoher Qualität bieten, was sie zu einer idealen Sicherheitslösung für den Außenbereich mit klareren Bildern für mehr Details macht. Ein großer 180-Grad-Winkel bietet die MS9390-HV bietet vollständige Videosicherheit ohne tote Winkel. Es verfügt über mehrere Sensoren mit einer Gesamtauflösung von 8 Megapixeln.

Durch die Nutzung der WDR Pro- und SNV-Technologie bietet die IP-Kamera MS9390-HV eine hervorragende Nachtfunktion bei schlechten Lichtverhältnissen. Die intelligente IR-Technologie verhindert Überbelichtung und die Rauschunterdrückung passt die Intensität der IR-Beleuchtung sofort an Lichtveränderungen in der Umgebung an, sodass Sie bei Dunkelheit die bestmögliche Videoklarheit erhalten. Schließlich ist die MS9390-HV mit einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP66 und IK10 ausgestattet, damit die Multisensorkamera Regen und Staub standhält und vor Vandalismus oder Manipulation geschützt ist.

Spezifikation
  • Focal Length - f = 2.8 mm 30 fps @ 4512x1728 Triple-Codec (H.265 / H.264 / MJPEG 4 streams MicroSD / SDHC / SDXC card slot Temperature to resisting -20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) Max energy consumption. 15.2 W Built-in one-way audio audio microphone
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ms9390-hv
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppePanoramic 180° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit