Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SD9361-EHL Speed Dome Network Camera, H.265, 1080p HD, 20x Zoom, WDR Pro, Smart Stream II, NEMA 4X, IP68, IK10, -40°C  ~ 55°C, EIS, Defog, 60W UPoE, GbE Ethernet
VIVOTEK

SD9361-EHL Speed Dome Network Camera, H.265, 1080p HD, 20x Zoom, WDR Pro, Smart Stream II, NEMA 4X, IP68, IK10, -40°C ~ 55°C, EIS, Defog, 60W UPoE, GbE Ethernet

Google-Übersetzung,
Überblick

Die SD9361-EHL von VIVOTEK ist eine Hochleistungs-H.265-Full-HD-Speed-Dome-Netzwerk-Überwachungskamera. Ausgestattet mit einem 20-fach optischen Zoomobjektiv ist die Kamera in der Lage, feine Details in erstklassiger Qualität zu erfassen. Durch die Kombination von H.265 und VIVOTEKs Smart Stream II-Technologie, die es der Kamera ermöglicht, die Qualität für gewünschte Regionen zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren, ist sie in der Lage, sowohl den Bandbreiten- als auch den Speicherverbrauch um bis zu 80 %* zu reduzieren und gleichzeitig die höchsten Standard an Bildqualität.

Der SD9361-EHL bietet besonders flüssige Videoqualität mit Auflösungen von bis zu 60 fps bei 1920 x 1080 und ist außerdem mit WDR Pro-Technologie und IR-Sperrfilter für nahtlosen Tag-/Nachtbetrieb ausgestattet. Dadurch bewältigt die Kamera mühelos die anspruchsvollen Lichtverhältnisse bei der 24/7-Überwachung. Darüber hinaus schützt das wasserdichte IP68-zertifizierte, vandalensichere IK10-zertifizierte und NEMA 4X-zertifizierte Gehäuse der SD9361-EHL das Kameragehäuse vor Regen, Staub und Korrosion und bietet einen großen Betriebstemperaturbereich von -40° C und 55°C. Diese Kombination aus Robustheit und hoher Leistung stellt sicher, dass sich der SD9361-EHL besonders für die Überwachung von weiten, offenen, rauen Innen- oder Außenbereichen wie Flughäfen, Autobahnen und Parkplätzen eignet, wo ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Präzision erforderlich ist.

* Abhängig von der überwachten Szene Hauptmerkmale
  • H.265-Komprimierungstechnologie
  • 1080P Full-HD-CMOS-Sensor
  • 60 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1080
  • 20-facher optischer Zoom
  • Abnehmbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtfunktion
  • Kontinuierliches 360°-Schwenken und 90°-Neigen
  • WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • Wetterfestes IP68-zertifiziertes, vandalensicheres IK10-zertifiziertes und NEMA4X-Gehäuse
  • -40 °C ~ 55 °C Großer Temperaturbereich für extreme Wetterbedingungen
  • Audioerkennung für sofortige Benachrichtigungen
  • Auto-Tracking für sich bewegende Objekte
  • Integrierter SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für integrierten Speicher
  • Entnebeln
  • EIS
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-sd9361-ehl
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeSpeed Dome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit