Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TB9331-E Thermal Bullet Network IP Camera, 720x480, H.265, IP67, IK10, VCA, ePTZ, Smart Stream II
VIVOTEK

TB9331-E Thermal Bullet Network IP Camera, 720x480, H.265, IP67, IK10, VCA, ePTZ, Smart Stream II

Google-Übersetzung,

Überblick

Die TB9331-E von VIVOTEK ist eine H.265-IP-Wärmebildkamera für den Außenbereich, die für die Erkennung von Personen und Fahrzeugen bei wildem Wetter, schwierigen Lichtverhältnissen und allen Situationen mit schlechter Sicht entwickelt wurde. Mit wärmebasierten Wärmebildern und Objektivoptionen von 8,8/19/35/50 mm unterstützt der TB9331-E die Fernüberwachung von Fahrzeugen in bis zu 4.500 m Entfernung, selbst bei völliger Dunkelheit oder unter schwierigen klimatischen Bedingungen wie Nebel, Regen, Rauch usw Staub.

Das IP-Kameramodell TB9331-E bietet eine Auflösung von 720 x 480 mit einem ungekühlten Wärmesensor und VIVOTEKs VCA (Video Content Analysis) zur Verbesserung des Perimeterschutzes und der Grenzsicherheit. Diese Kamera ist außerdem mit der Trend Micro IoT Security-Software ausgestattet, um Benutzern einen höheren Netzwerkschutz zu bieten. Mit seinem robusten IP66-, IK10- und NEMA 4X-zertifizierten Design widersteht der TB9331-E Stößen und Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und sogar extremen Temperaturschwankungen, um stabile und zuverlässige Videos zu gewährleisten, egal wie rau die Umgebung ist.

Hauptmerkmale

  • Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor
  • Auflösung 720x480
  • NETD < 50 mk @ F1.0
  • H.265-Komprimierungstechnologie
  • Trend Micro IoT-Sicherheit
  • Zwei-Wege-Audio
  • Unterstützt den ONVIF-Standard zur Vereinfachung der Integration und Verbesserung der Interoperabilität
  • UL-Zertifizierung
  • Wetterfestes IP66/IP67-, vandalensicheres IK10- und NEMA 4X-zertifiziertes Gehäuse
  • Unterstützung für VIVOTEK VCA (Video Content Analysis).


Spezifikation
  • Key Features

    • Uncooled VOx Infrared Detector
    • 720x480 Resolution
    • NETD < 50 mk @ F1.0
    • H.265 Compression Technology
    • Trend Micro IoT Security
    • Two-way Audio
    • Supports ONVIF Standard to Simplify Integration and Enhance Interoperability
    • UL Certification
    • Weather-proof IP66/IP67, Vandal-proof IK10 and NEMA 4X-rated Housing
    • VIVOTEK VCA (Video Content Analysis) Support
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-tb9331-e
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeStereo, Split & Thermal Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit