Das Warmdach (oder unbelüftete Dach) ist ein System, das keinen Belüftungsspalt unter dem Zink benötigt. Das Zink wird daher direkt auf die Unterkonstruktion montiert. Hierfür kommt ZINC PLUS zum Einsatz. Um jeglichen Kontakt zwischen ZINC PLUS und der Bitumenbahn zu verhindern, wird eine transparente Polyethylen-Trennschicht mit einer Überlappung von ca. 150 mm zwischen den einzelnen Bahnen angebracht. VMZINCs ZINC PLUS ist an der Unterseite mit einer weißen organischen Schutzschicht versehen.
Dieses Warmdachsystem ermöglicht die Montage von VMZINC Stehfalz in ZINC PLUS auf Wabenglas-Dämmung ohne Durchgangsbefestigungen. Technische Zulassungsnummer ATG: 04/2121. Gültig für Gebäude der Luftfeuchtigkeitsklasse 4.
Der Stehfalz ist ästhetisch, modern und bietet gleichmäßige, flache Verbindungen (25 mm hoch bei einer Dicke von 5 mm).
Verpackung: Das Zink wird in Rollen zum Profilieren oder auf Anfrage in vorgeformten Bändern geliefert.
Oberflächenbeschaffenheit: QUARTZ-ZINC® PLUS / ANTHRA-ZINC® PLUS / PIGMENTO® PLUS (blau, rot, grün, braun) / Bilackiertes ZINC PLUS® / AZENGAR® PLUS / NATÜRLICHES ZINK
Die gewählte Darstellungsweise ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen unter sehr anspruchsvollen Umgebungsbedingungen geeignet. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Dienstleistungen von VM Building Solutions für weitere Informationen in Anspruch zu nehmen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Luxemburg |
Niederlande |