Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_RetrideX EPDM

    Google-Übersetzung,

    RetrideX EPDM-Membran ist eine verstärkte Abdichtungslösung mit einer internen Glasfaserverstärkung, die Dimensionsstabilität und hervorragende Reißfestigkeit bietet.

    Bei Neubau oder Renovierung ist die RetrideX-Membran sehr widerstandsfähig gegen Durchstiche und extreme Wetterbedingungen.
    Dächer sind lange wasserdicht mit einer anerkannten Lebensdauer von mehr als 50 Jahren.
    Die Folie wird in Kaltdächer und Warmdächer eingebaut.

    Mit einer Schicht SBS-Bitumen auf der Unterseite werden die Fugen mit Heißluft verschweißt und die Haftungskontrolle erfolgt sofort. Die Installation erfolgt ohne Flamme und somit ohne Brandgefahr. RetrideX erfordert keine besondere Wartung.

    Spezifikation
      • Thickness: 2.5 mm
      • Width: 1mm
      • Length: 10 m/roll 
      • Weight: 2,75 kg/m²
      • Color: Black
      • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
      • Classement FIT: F5 I5 T4
      • Supports: 
        Masonry, Aerated concrete, Wood and wood products, Ribbed steel sheets, Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...), Old bituminous seals...

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMEMBRANE_RETRIDEX_EPDM
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-07
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)10000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit