Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    Google-Übersetzung,

    Eigenschaften des Produkts:

    Membran mit Faserverstärkung auf der Unterseite. Erhältlich mit vormontiertem Klebeband. Spitzenqualität.

    Eine weiße Version ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich: Masterreflect.

    Überblick:

    Die Polyesterverstärkung an der Unterseite von Mastersystems und Masterreflect gewährleistet eine einfache Montage, sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen. Mastersystems ist schwarzgrau, Masterreflect ist die hochreflektierende weiße Variante.

    Abmessungen: 3,05 m x 15,25 m und 1,52 m x 12,20 m

    Nahtverbindung mit Masterbond oder Nahtverbindung mit vorgefertigtem Klebeband

    Support und Fehlerbehebung:

    Mauerwerk, Porenbeton, Holz und Holzwerkstoffe, Dämmstoffe (mit PIR-Beschichtung, mit PUR-Beschichtung, mit Mineralwolle kaschiert) und alte Bitumenmembranen

    Spezifikation
    • Reference documents: ATG 2527

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbe_vmbso_membrane_roofing_mastersystems-masterreflect_epdm
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Luxemburg
    Niederlande