Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_SURE-SEAL_SURE-WHITE_EPDM

    Google-Übersetzung,

    Produkteigenschaften:

    Sure-Seal ist eine unverstärkte EPDM-Membran. Erhältlich mit vormontiertem Klebeband. Standardsortiment
    Sure-Seal ist zu 100 % recycelbar, sehr umweltfreundlich, zertifiziert regendicht und ATG-UEAtc-geprüft.
    Farbe: Schwarz
    Auf Anfrage ist auch eine weiße Version erhältlich: Sure-White.

    Präsentation:

    Die Membran kann vollflächig, teilweise oder lose unter dem Ballast verlegt werden.

    Teststandard der Klasse E

    Sure-Seal und Sure-White eignen sich für Neubau- und Sanierungsprojekte auf zugänglichen, technisch anspruchsvollen und unzugänglichen Dächern. Sie garantieren eine schnelle, faltenfreie Verlegung, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Lebensdauer von 50 Jahren.

    Gründächer, geeignet für Flachdächer auf EPDM-Membranen

    Abmessungen:

    Sure-Seal: 1,2 mm und 1,5 mm Dicke

    Breite: 2,28 m bis 15,25 m
    Länge: 30,5 m und 61 m

    Sure-White: 1,5 mm dick

    Breite: 3,05 m / 1,52 m
    Länge: 30,50 m / 12,50 m

    Support und Fehlerbehebung:
    Untergründe: Mauerwerk, Porenbeton, Holz und Holzwerkstoffe, Dämmstoffe (PIR-beschichtet mit Unterkonstruktion, PUR mit Unterkonstruktion, Mineralwolle mit Unterkonstruktion), alte Bitumenbahnen.

    Abdichten der Fugen: Fuge hergestellt mit Sure-Seal SecurTAPE Polyback oder Verbindungsfuge hergestellt mit vorgefertigtem Klebeband

    Spezifikation
    • Reference documents: DTA n°5.2/19-2644 V2 

      CCT Carlisle Syntec & ATG 08/2527

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfr-vmbso-membrane-roofing-sure-seal-sure-white-epdm
    • ProduktfamilieROOF INSULATION
    • ProduktgruppeEPDM Collection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich