Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile

    FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile

    Google-Übersetzung,

    Dabei werden die Sinuswellenpaneele auf einem Metallrahmen montiert, der an der Tragstruktur befestigt ist. Die Sinuspaneele bieten mehr Wahl- und Gestaltungsfreiheit durch das Spiel von Licht und Schatten auf der Verkleidung.

    Hauptvorteile:

    - 3 Wellenlängen: 76 mm / 115 mm / 180 mm

    - Rhythmische Wellenästhetik,

    - Vertikale oder horizontale Verkleidung mit Spezialfuge,

    - Einfache Installation mit Überlappung zwischen zwei Paneelen für eine schnelle Installation,

    - Eine Reihe von Komponenten, die eine Vielzahl von Blinkdetails bieten.

    Oberflächenaspekte: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR - Perforation auf Anfrage



    Spezifikation
    • Areas of application:

      - New construction or refurbishment projects.

      - Flat facade or curved with large radius.

      - All types of buildings (office, public buildings, collective or individual housing...)

      Support: 

      - Installation on wood or metal framework reported on a masonry bearing structure. For a metal or wooden support structure, please contact us. 

      - Ventilated support (2 cm air gap).

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions: 

      - In mountain climate (alt> 900 m) maximum length 4 m.

      - For buildings of height> 30 m, consult us. 

      Packaging: Performed strips.

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints

      It is recommended, if necessary, to consult the VM Building Solutions services for further information.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerProfil_Sinus_VMZINC
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeVMZINC CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit