Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VMZINC Diamond Shingle-585x301-Non aligned joints

VMZINC Diamond Shingle-585x301-Non aligned joints

Google-Übersetzung,

Überblick

Dieses hinterlüftete Fassadensystem besteht aus Platten, die auf einem Holzträger zusammengetackert sind. Die VMZINC®-Schindeln können verschiedene Formate und Ästhetiken für traditionelle oder moderne Gebäude annehmen: quadratisch, rechteckig, rautenförmig, glatt oder verziert und Formen nach Wunsch.

Unterstützung und Befestigung:

Für die Anwendung an Fassaden und Dächern werden die Schindeln auf einem Holzträger zusammengetackert (Kontakt).
Die Verlegung erfolgt sowohl bei Renovierungsprojekten als auch bei Neubauten auf einem durchgehend belüfteten Untergrund.

Die Ausführung erfolgt mit Relief- oder Flachfugen, je nach Verlegetechnik mit Steinfugen, fluchtenden Fugen oder versetzten Fugen. Kann horizontal und vertikal verlegt werden.

Oberflächenaspekte: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®, PIGMENTO®, NATURAL ZINC®, BLACK COLLECTION®, HOWLITE COLLECTION®, Farbe auf Anfrage (kontaktieren Sie uns)

Spezifikation
  • Areas of application:

    Flat facades from 60° and underside, up to 30 m in height.

    Weather conditions: All regions wind

    Special conditions:

    The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

    The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervmzinc-diamond-shingle-585x301-non-aligned-joints
  • ProduktfamilieVMZINC Diamond Shingle
  • ProduktgruppeVMZINC DIAMOND SHINGLE
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-27
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)585
  • Breite (mm)301
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSCCode301518
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit