Konvektoren Kontec KS bestehen aus mehreren miteinander verbundenen profilierten Stahlheizelementen mit rechteckigem Querschnitt.
Jeder Konvektor hat 2 Anschlussöffnungen mit jeweils einem Innengewinde G ½“, die einen seitlichen Anschluss sowohl von links als auch von links ermöglichen
die rechte Seite. Kontec KS-Konvektoren sind mit zwei seitlichen Abdeckungen, aber ohne oberes Abdeckgitter ausgestattet.
Die Heizprofile werden senkrecht montiert, um den zum Ausgleich notwendigen 2 mm breiten Abstand zwischen je zweien einzuhalten
für die Wärmeausdehnung der Elemente und ermöglicht die perfekte Lackierung der gesamten Konvektorfläche. Die meisten
Modelle sind mit Konvektionselementen ausgestattet, was die Heizeffizienz der Konvektoren erhöht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |