Konvektoren Vonaris VHV bestehen aus mehreren miteinander verbundenen profilierten Stahlheizelementen mit rechteckigem Querschnitt. Drei seitliche Öffnungen mit Innengewinde G ½“ sind normalerweise für die Montage des Danfoss-Thermostatventileinsatzes mit Vorregulierung sowie des Entlüfters und des Verschlussstopfens vorgesehen. Vonaris VHV-Konvektoren sind mit zwei seitlichen Abdeckungen und dem oberen Abdeckgitter ausgestattet. Die Heizprofile werden waagerecht montiert, um den 2 mm breiten Abstand zwischen je zweien einzuhalten, der zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Elemente notwendig ist und eine perfekte Lackierung der gesamten Konvektorfläche ermöglicht. Die meisten Modelle sind mit Konvektionselementen ausgestattet, was die Heizeffizienz der Konvektoren erhöht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |