Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterproof structures - system for concrete sealing
Volteco

Waterproof structures - system for concrete sealing

Google-Übersetzung,

WT wasserdichte Lösungen sind eine Reihe von aktiven, hydroexpansionskontrollierten, wasserdichten Profilen, Fugen und Paneelen für Bewegungs

und Arbeitsfugen.

WT Construction ist ein hydroquellfähiges Profil auf EPDM-Kautschukbasis, in der Mitte verstärkt mit einem
Coextrudiertes Stahlgewebe, das die Volumenausdehnung stabilisiert und lenkt.

WT Expansion ist ein wasserquellfähiges Dehnungsfugendichtband aus EPDM mit hoher Beständigkeit gegen hydraulische
Belastung, die eine hervorragende Abdichtung von Dehnungs- und Schwindfugen, auch wenn diese beschädigt sind, in allen verstärkten
Betonkonstruktion.
Dank seiner großen Flexibilität kann es auch auf besonders gegliederten oder unregelmäßigen Strukturen angewendet werden.

WT Panel ist ein wasserquellbares modulares Wasserstopp-Panel aus EPDM, das durch Druck auf dem Untergrund haftet.
Struktur und wasserdicht machen.
Dank seiner Flexibilität kann es auch auf bestimmte Konstruktionsdetails oder Oberflächen angewendet werden, die nicht vollständig
regulär.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWaterproof-structures-system-for-concrete-sealing
  • ProduktfamilieWaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 10 00
  • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA20
  • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit