Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterproofing existing underground spaces with Amphibia self repearing membrane
Volteco

Waterproofing existing underground spaces with Amphibia self repearing membrane

Google-Übersetzung,

Abdichtung bestehender unterirdischer Bauwerke (Innentanking)

Innentank von unterirdischen Bauwerken mit wasserdichter Membran, die bei Kontakt mit Wasser reagiert, selbstreparierend, selbstdichtend und selbstbefestigend für horizontale Oberflächen und elastische wasserdichte Beschichtung mit CORE CURING TECHNOLOGY für vertikale Betonoberflächen, die negativem und positivem hydrostatischem Druck ausgesetzt sind.

Vorteile des Amphibia 3000 Grip:

  • Kaltanwendung mit einfacher visueller Kontrolle der korrekten Installation
  • Selbstdichtende Überlappungen
  • Absolute Dichtheit ohne seitliches Eindringen von Wasser
  • Sofortiger mechanischer Schutz, selbstreparierend auch bei versehentlichen Löchern
  • Hohe Beständigkeit gegen hydraulische Belastung
  • Hohe Flexibilität und Rissüberbrückungsfähigkeit
  • Vollständige Haftung an der Stahlbetonkonstruktion
  • Einfache Durchführung von Anschlussbewehrungen mit selbstdichtenden Löchern
  • Resistenz gegen im Boden enthaltene aggressive Naturstoffe
  • Auch in Anwesenheit von Salzwasser verwendbar

Vorteile von Plastivo 180 CCT:

  • Schnelle Aushärtung, die auch bei niedrigen Temperaturen (innerhalb von 48 Stunden) kurze Verarbeitungszeiten zwischen der ersten und zweiten Schicht und dem Auftragen der Fliesen ermöglicht
  • Effektive Aushärtung auf abgebundenen Oberflächen, auch teilweise nass
  • Reduzierte Risiken durch Nachanwendung bei Regen, Nebel usw
  • Für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet
  • Karbonisierungsschutz mit „Barriere“-Funktion
  • Elastisch bis -5°C
  • Haftet auf verschiedenen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Ziegel, Gipskarton, Kunststoff, Metall, Keramik, Styropor, Holz, andere)
  • Geringe Umweltbelastung durch reduzierte CO₂-Emissionen, sehr geringe Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC), Komponenten aus Recyclingprozessen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWaterproofing-application-on-existing-underground-spaces
  • ProduktfamilieWaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 10 00
  • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
  • CSIUniFormatIICodeA20
  • CSIUniFormatIITitleBASEMENT CONSTRUCTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit